HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Номер на част
924998
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Електрически контакт M12x1, 4 полюса
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,1 mm
Обхват на измерване [mm] 130
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не