Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата |
250 |
Точност |
0,8% макс. = 0,4% тип. |
Електрическа връзка |
M12x1 / 4p |
Механична връзка |
G1/4 A DIN 3852 / външен |
Макс. стойност на температурния диапазон |
100 |
Мин. стойност на температурния диапазон |
-25 |
Одобрение |
Няма |
Изходен сигнал |
4 до 20 mA (2-проводен), HART |