HNS 3226-3-1000-000

Номер на част
924926
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка M12x1, 4-полюсен
Механична връзка G3/4 A DIN 3852 / външен
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 1
Обхват на измерване [mm] 928
Принцип на измерване Магнитострикционен
Дисплей Да
Интегриран температурен сензор Не
Дължина на пръта [mm] 1000
Одобрения и сертификати UL одобрение