HDA 4845-A-600-031(450bar)

Номер на част
924868
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка DIN EN 175301-803 /3p + PE
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 0,25% макс. = 0,125% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 450
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително