HNS 3226-3-0410-000

Номер на част
924832
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка M12x1, 4-полюсен
Механична връзка G3/4 A DIN 3852 / външен
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 1
Обхват на измерване [mm] 338
Принцип на измерване Магнитострикционен
Дисплей Да
Интегриран температурен сензор Не
Дължина на пръта [mm] 410
Одобрения и сертификати UL одобрение

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Продуктова брошура BG

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Продуктова брошура EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(0.69 MB)