HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000

Номер на част
924810
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Мъжки конектор M16, 6-pin
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,005 mm
Обхват на измерване [mm] 1300
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не