Технически данни
Одобрения и сертификати | UL одобрение |
---|---|
Допълнителен интерфейс | Връзка В/И |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Превключващи изходи | 2 |
Макс. стойност на диапазона на настройка | 100 |
Мин. стойност на диапазона на настройка | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Дисплей | Не |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Софтуер
BG
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Софтуер
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Софтуер
BG
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Софтуер
EN
(0.03 MB)