HLT 2100-R1-M08-B01-1200-000

Номер на част
924628
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал От 0 до 10 V
Решение 0,005 mm
Обхват на измерване [mm] 1200
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не