HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

Номер на част
924610
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,05 mm
Обхват на измерване [mm] 250
Конструкция/геометрия Профил
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не