ETS 4146-A-350-000

Номер на част
924609
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 350
Точност 0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение Няма
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)