Технически данни
Електрическа връзка | M12x1, 5-полюсен |
---|---|
Механична връзка | G3/4 A DIN 3852 / външен |
Допълнителен интерфейс | 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Превключващи изходи | 2 |
Обхват на измерване [mm] | 178 |
Принцип на измерване | Магнитострикционен |
Дисплей | Да |
Интегриран температурен сензор | Да |
Дължина на пръта [mm] | 250 |
Одобрения и сертификати | UL одобрение |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Продуктова брошура
BG
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Продуктова брошура
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура
BG
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура
EN
(0.69 MB)