HNS 3128-5-0370-000

Номер на част
924564
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен
Механична връзка G3/4 A DIN 3852 / външен
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 2
Обхват на измерване [mm] 298
Принцип на измерване Магнитострикционен
Дисплей Да
Интегриран температурен сензор Да
Дължина на пръта [mm] 370
Одобрения и сертификати UL одобрение