HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Номер на част
924539
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Кабел с обвивка, дължина 10 m
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал 20 .. 4 mA (3-проводен)
Решение 0,005 mm
Обхват на измерване [mm] 200
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не