HNT 1228-C-2100-000

Номер на част
924424
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Обхват на измерване [mm] 2028
Интегриран температурен сензор Не
Одобрения и сертификати UL одобрение
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен
Механична връзка G3/4 външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (3-проводен, източник)
Дължина на пръта [mm] 2100
Принцип на измерване Магнитострикционен