Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка |
M12x1, 8-полюсен |
Механична връзка |
G3/4 A DIN 3852 / външен |
Допълнителен интерфейс |
0 до 10 V |
Превключващи изходи |
4 |
Обхват на измерване [mm] |
178 |
Принцип на измерване |
Магнитострикционен |
Дисплей |
Да |
Интегриран температурен сензор |
Да |
Дължина на пръта [mm] |
250 |
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |