HDA 4846-B-600-000

Номер на част
924302
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 0,25% макс. = 0,125% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 600
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително