Технически данни
Дължина на температурната сонда | 0 |
---|---|
Одобрения и сертификати | Не |
Допълнителен интерфейс | 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V, Връзка В/И |
Превключващи изходи | 2 |
Макс. стойност на температурния диапазон | 150 |
Мин. стойност на температурния диапазон | -30 |
Температурна сонда | прекратен |
Дисплей | Да |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | Няма |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Софтуер
BG
(0.05 MB)

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Софтуер
EN
(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Софтуер
BG
(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Софтуер
EN
(0.05 MB)