HNT 1226-B-0520-000

Номер на част
924211
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Обхват на измерване [mm] 448
Интегриран температурен сензор Не
Одобрения и сертификати UL одобрение
Електрическа връзка M12x1, 4-полюсен
Механична връзка G3/4 външен
Изходен сигнал От 0 до 10 V
Дължина на пръта [mm] 520
Принцип на измерване Магнитострикционен