Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
HLT 2100-R1-S00-S16-0850-G24-002-000
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка |
CONTACT мъжки конектор, 12-пинов |
Механична връзка |
M18x1,5 фланец на винт |
Изходен сигнал |
Синхронен сериен интерфейс |
Решение |
0,001 mm |
Обхват на измерване [mm] |
850 |
Конструкция/геометрия |
Прът |
Принцип на измерване |
Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати |
Не |