Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка |
Мъжки конектор M16, 6-pin |
Механична връзка |
M18x1,5 фланец на винт |
Изходен сигнал |
4 .. 20 mA (3-проводен) |
Решение |
0,005 mm |
Обхват на измерване [mm] |
210 |
Конструкция/геометрия |
Прът |
Принцип на измерване |
Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати |
Не |