Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка |
M12x1, единичен проводник 180 mm |
Механична връзка |
Вграден цилиндър, D=10 mm |
Изходен сигнал |
4 .. 20 mA (3-проводен) |
Решение |
0,1 mm |
Обхват на измерване [mm] |
730 |
Конструкция/геометрия |
Прът |
Принцип на измерване |
Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати |
Не |