Технически данни
Дължина на температурната сонда | 250 |
---|---|
Одобрения и сертификати | Не |
Допълнителен интерфейс | 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V, Връзка В/И |
Превключващи изходи | 2 |
Макс. стойност на температурния диапазон | 100 |
Мин. стойност на температурния диапазон | -25 |
Температурна сонда | Интегриран |
Дисплей | Да |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/2 DIN 3852 / външен |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Софтуер
BG
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Софтуер
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Софтуер
BG
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Софтуер
EN
(0.05 MB)