ETS 4545-A-100-000

Номер на част
923457
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 100
Точност 2,0% макс. = 1,0% тип.
Електрическа връзка DIN 43650 /3p+PE
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение Няма
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)