Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Обхват на измерване [mm] |
298 |
Интегриран температурен сензор |
Не |
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Електрическа връзка |
M12x1, 4-полюсен |
Механична връзка |
G3/4 външен |
Изходен сигнал |
4 до 20 mA (3-проводен, източник) |
Дължина на пръта [mm] |
370 |
Принцип на измерване |
Магнитострикционен |