HDA 4846-B-016-031(-1...16bar)

Номер на част
923322
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 0 до 10 V
Точност 0,25% макс. = 0,125% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 16
Мин. стойност на диапазона на налягането -1
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително