ETS 4549-A-D-100-000(5m)

Номер на част
923312
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Дължина на сондата 100
Точност 2,0% макс. = 1,0% тип.
Електрическа връзка Тръбопровод 1/2-14 NPT единичен проводник
Механична връзка G1/4 A DIN 3852 / външен
Макс. стойност на температурния диапазон 100
Мин. стойност на температурния диапазон -25
Одобрение ATEX, CSA, IECEx
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate BG

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate BG

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate BG

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)