Технически данни
Електрическа връзка | Мъжки конектор M16, 8-pin |
---|---|
Механична връзка | M18x1,5 фланец на винт |
Изходен сигнал | От 0 до 10 V |
Решение | 0,005 mm |
Обхват на измерване [mm] | 100 |
Конструкция/геометрия | Прът |
Принцип на измерване | Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати | Не |