HDA 4845-A-025-000

Номер на част
923009
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка DIN EN 175301-803 /3p + PE
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал 4 до 20 mA (2-проводен)
Точност 0,25% макс. = 0,125% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 25
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително