EDS 4348-0001-1-PP-000-F1

Номер на част
922977
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс Не
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 1
Макс. стойност на диапазона на настройка 1
Мин. стойност на диапазона на настройка -1
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително
Дисплей Не