EDS 4388-0500-2-PP-000-F1(PSI)

Номер на част
922677
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс Не
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка 1/4-18 NPT / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 500
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Относително
Дисплей Не