Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрение |
UL одобрение |
Електрическа връзка |
Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p |
Механична връзка |
G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал |
4 до 20 mA (2-проводен) |
Точност |
0,25% макс. = 0,125% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането |
400 |
Мин. стойност на диапазона на налягането |
0 |
Единица за налягане |
BAR |
Тип налягане |
Относително |