HNS 526-3-6400-000-F

Номер на част
922659
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка M12x1, 4-полюсен
Механична връзка M30 x 1,5
Допълнителен интерфейс 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи 1
Обхват на измерване [mm] 6400
Принцип на измерване Ултразвуков звук
Дисплей Да
Одобрения и сертификати Не