Технически данни
Електрическа връзка | M12x1, 4-полюсен |
---|---|
Механична връзка | M30 x 1,5 |
Допълнителен интерфейс | 4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V |
Превключващи изходи | 1 |
Обхват на измерване [mm] | 4000 |
Принцип на измерване | Ултразвуков звук |
Дисплей | Да |
Одобрения и сертификати | Не |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HNS 526 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
BG
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Продуктова брошура
BG
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Продуктова брошура
EN
(0.93 MB)