HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

Номер на част
922269
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка CONTACT мъжки конектор, 12-пинов
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал Синхронен сериен интерфейс
Решение 0,001 mm
Обхват на измерване [mm] 400
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не