HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Номер на част
922264
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка CONTACT мъжки конектор, 12-пинов
Механична връзка Дизайн на корпуса на фланеца
Изходен сигнал Синхронен сериен интерфейс
Решение 0,05 mm
Обхват на измерване [mm] 600
Конструкция/геометрия Профил
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не