Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
Не |
Механична връзка |
M30x1.5 |
Изходен сигнал |
От 4 до 20 mA, От 0 до 10 V |
Превключващи изходи |
2 превключващи изходи |
Обхват на измерване [mm] |
350 |
Принцип на измерване |
Ултразвук |
Точност |
2,00 |
Дисплей |
Да |
Електрическа връзка |
M12x1, 5-полюсен |