HLS 528-5-0250-000-F

Номер на част
922172
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
Одобрения и сертификати Не
Механична връзка M30x1.5
Изходен сигнал От 4 до 20 mA, От 0 до 10 V
Превключващи изходи 2 превключващи изходи
Обхват на измерване [mm] 250
Принцип на измерване Ултразвук
Точност 2,00
Дисплей Да
Електрическа връзка M12x1, 5-полюсен