HLT 2100-R1-M08-C01-0300-000

Номер на част
922119
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,005 mm
Обхват на измерване [mm] 300
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не