Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)
Към родителска продуктова група
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
Не |
Електрическа връзка |
M12x1 / 5p |
Механична връзка |
1/4-18 NPT / външен |
Превключващи изходи |
1 |
Макс. стойност на диапазона на настройка |
50 |
Мин. стойност на диапазона на настройка |
0 |
Единица за налягане |
PSI |
Тип налягане |
Относително |
Дисплей |
Не |