EDS 44F9-0500-1P-DS-000(psi)72inch

Номер на част
921933
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
Одобрения и сертификати ATEX, CSA, IECEx
Допълнителен интерфейс Не
Електрическа връзка Тръбопровод 1/2-14 NPT единичен проводник
Механична връзка 1/4-18 NPT / вътрешен
Превключващи изходи 1
Макс. стойност на диапазона на настройка 500
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане PSI
Тип налягане Относително
Дисплей Не