Технически данни
Електрическа връзка | Кабел с обвивка, дължина 1 m |
---|---|
Механична връзка | Вграден цилиндър, D=10 mm |
Изходен сигнал | CANopen |
Решение | 0,1 mm |
Обхват на измерване [mm] | 400 |
Конструкция/геометрия | Прът |
Принцип на измерване | Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати | Не |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS_921819_HLT 1100-R2-K01-F11-0400-000
Софтуер
BG
(0 MB)

EDS_921819_HLT 1100-R2-K01-F11-0400-000
Софтуер
EN
(0 MB)