Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка |
2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол. |
Механична връзка |
M18x1,5 фланец на винт |
Изходен сигнал |
Profibus DP-V0 |
Решение |
0,001 mm |
Обхват на измерване [mm] |
1494 |
Конструкция/геометрия |
Прът |
Принцип на измерване |
Магнитостриктивен |
Одобрения и сертификати |
Не |