HLT 1100-R2-K05-C01-0175-000

Номер на част
921554
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Кабел с обвивка, дължина 5 m
Механична връзка Вграден цилиндър, D=10 mm
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,1 mm
Обхват на измерване [mm] 175
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не