HLT 2500-L2-M08-C01-0500-000

Номер на част
921540
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка Мъжки конектор M16, 8-pin
Механична връзка Дизайн на профил
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,005 mm
Обхват на измерване [mm] 500
Конструкция/геометрия Профил
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не