HLT 2100-R1-P61-F41-0300-000

Номер на част
921495
Към родителска продуктова група
В наличност
PCE
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка 2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка M18x1,5 фланец на винт
Изходен сигнал Profibus DP-V0
Решение 0,001 mm
Обхват на измерване [mm] 300
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не