EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1

Номер на част
921322
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
Одобрения и сертификати UL одобрение
Допълнителен интерфейс P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 1
Макс. стойност на диапазона на настройка 2.5
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително
Дисплей Не