HDA 4728-H-1000-000

Номер на част
921229
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
Одобрение UL одобрение
Електрическа връзка M12x1 / 5p
Механична връзка G1/2 ISO 1179-2 / външен
Изходен сигнал HSI интерфейс
Точност 0,50% макс.=0,25% тип.
Макс. стойност на диапазона на налягането 1000
Мин. стойност на диапазона на налягането 0
Единица за налягане BAR
Тип налягане Относително