Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 5p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Изходен сигнал | CANopen |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 100 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | BAR |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Софтуер
BG
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Софтуер
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Софтуер
BG
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Софтуер
EN
(0.56 MB)