HLT 2500-L2-P61-PRO-0660-000

Номер на част
921083
Към продуктовата група от по-високо ниво
В наличност
Парче
Технически данни
Повече информация
Електрическа връзка 2 x M12x1, 5-пол. + M8 4-пол.
Механична връзка Дизайн на профил
Изходен сигнал Profibus DP-V0
Решение 0,001 mm
Обхват на измерване [mm] 660
Конструкция/геометрия Профил
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не