Магазинът няма да работи правилно, ако бисквитките са деактивирани.
Технически данни
Повече информация
Одобрения и сертификати |
UL одобрение |
Допълнителен интерфейс |
Не |
Електрическа връзка |
M12x1 / 5p |
Механична връзка |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен |
Превключващи изходи |
1 |
Макс. стойност на диапазона на настройка |
6000 |
Мин. стойност на диапазона на настройка |
0 |
Единица за налягане |
PSI |
Тип налягане |
Относително |
Дисплей |
Не |